Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 80mm steingrau BA70802
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
-
Breite80 mm
-
Länge2000 mm
-
Oberteil Breite80 mm
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
FarbeSteingrau
-
RAL Nummer7030
-
Zugehörige SerienBA7 40 x 80, BA7 60 x 80, BA7 80 x 80, BA7 100 x 80
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
Produktbild
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt BA70802
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 80mm steingrau
PDF -
ProductDataSheet
Product sheet for slotted trunking system BA7 in English
Datenblatt en-GB 2018-10-11
PDF455,98 kB
Product sheet for slotted trunking system BA7 in German
Datenblatt de-DE 2018-10-11
PDF457,86 kB
Product sheet for slotted trunking system BA7A in German
Datenblatt de-DE 2018-10-11
PDF395,99 kB
Product sheet for slotted trunking system BA7B in English
Datenblatt en-GB 2018-06-07
PDF381,05 kB
Product sheet for slotted trunking system BA7B in German
Datenblatt de-DE 2018-06-07
PDF387,38 kB -
ProductECDeclaration
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF295,76 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF307,86 kB
catalog.pageproduct.tender_text.div
Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085
Breite: 80 mm
Länge: 2000 mm
Oberteil Breite: 80 mm
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Nein
Farbe: Steingrau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BA70802
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
catalog.pageproduct.copy_export.div GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...