Klammer Verdrahtungskanal BA6 60x60mm • B600603 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit VK-Ka­näle
  • B600603

Klammer aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 60x60mm schwarz

B600603

  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Klammer aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 60x60mm schwarz B600603

EAN
4012740106887
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
T45
Preis
 262,40 €
/ Stück *
 262,40 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    60 mm
Instal­la­tion, Montage
  • An Kanal­breite anpassbar
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Schwarz
  • Zuge­hö­rige Serien
    B 60 x 60, BA6 60 x 60

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration B600603 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B600603 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild B600603 | Hager Deutschland

    Produktbild B600603

  • Produktdatenblatt

    Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BA6xx, B150xx, B200xx, B300xx, B400xx, B401xx, B600xx, B601xx, B602xx, B800xx, B801xx - Verdrahtungskanal, Zubehör (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BA6xx, B150xx, B200xx, B300xx, B400xx, B401xx, B600xx, B601xx, B602xx, B800xx, B801xx - Verdrahtungskanal, Zubehör (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BA61501507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau
    BA61501507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau
    Preis
     5,59 €
    / m *
     5,59 €
    / m *
  • 2
    BA62002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau
    BA62002507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau
    Preis
     6,05 €
    / m *
     6,05 €
    / m *
  • 3
    BA63001507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau
    BA63001507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau
    Preis
     6,22 €
    / m *
     6,22 €
    / m *
  • 4
    BA63002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau
    BA63002507030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau
    Preis
     7,30 €
    / m *
     7,30 €
    / m *
  • 5
    BA63004007030B - Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x40mm steingrau
    BA63004007030B
    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x40mm steingrau
    Preis
     11,73 €
    / m *
     11,73 €
    / m *

Ausschreibungstext

Klammer aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 60x60mm schwarz

Klammer aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6

Höhe: 60 mm
Breite: 60 mm
An Kanalbreite anpassbar: Nein
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei: Ja
Farbe: Schwarz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : B600603
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf