The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit VK-Ka­näle
  • B6004047030
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Endstück Verdrahtungskanal BA6 60x40mm steingrau B6004047030

EAN
4012740104500
Marke
Hager
VPE
50 Stück
Preisgruppe
T45
Preis
 1,04 €
/ Stück *
 1,04 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Endstück Verdrahtungskanal BA6 60x40mm steingrau

B6004047030

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 1 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BA66004007030B

    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x40mm steingrau

     17,65 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    40 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    PC-ABS
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Zuge­hö­rige Serien
    B 60 x 40, BA6 60 x 40

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration B6004047030
PDF
Hager RoHS Report B6004047030
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild B6004047030 | Hager Deutschland

    Produktbild B6004047030

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt B6004047030 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt B6004047030

    Endstück Verdrahtungskanal BA6 60x40mm steingrau

    PDF
  • Datenblatt

    Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BA6xx, B150xx, B200xx, B300xx, B400xx, B401xx, B600xx, B601xx, B602xx, B800xx, B801xx - Verdrahtungskanal, Zubehör (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BA6xx, B150xx, B200xx, B300xx, B400xx, B401xx, B600xx, B601xx, B602xx, B800xx, B801xx - Verdrahtungskanal, Zubehör (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    BA7CLIP - Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
    BA7CLIP
    Klammer aus Polystyrol zu Verdrahtungskanal BA7/HA7 ab Breite 40 mm
    Preis
     1,75 €
    / Stück *
     1,75 €
    / Stück *
  • 2
    B2002527030 - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 25mm steingrau
    B2002527030
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 25mm steingrau
    Preis
     3,18 €
    / m *
     3,18 €
    / m *
  • 3
    B3002527030 - Oberteil für Höhe 30/40/60/80mm PVC zu Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau
    B3002527030
    Oberteil für Höhe 30/40/60/80mm PVC zu Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau
    Preis
     3,18 €
    / m *
     3,18 €
    / m *
  • 4
    B4006027030 - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 60mm steingrau
    B4006027030
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 60mm steingrau
    Preis
     6,32 €
    / m *
     6,32 €
    / m *
  • 5
    B4008027030 - Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 80mm steingrau
    B4008027030
    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 80mm steingrau
    Preis
     9,62 €
    / m *
     9,62 €
    / m *
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf