The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • B4012027030

Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 120mm steingrau B4012027030

EAN
4012740116008
Marke
Hager
VPE
16 m
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 120mm steingrau

B4012027030

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 3 Produkte verfügbar

Passend zu

  • BA64012007030B

    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 40x120mm steingrau

     24,97 €  / m*
  • BA66012007030B

    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x120mm steingrau

     37,36 €  / m*
  • BA68012007030B

    Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x120mm steingrau

     45,89 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Breite
    120 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Ober­teil Breite
    129 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Farbe
    Stein­grau
  • RAL Nummer
    7030
  • Zuge­hö­rige Serien
    B 60 x 120, B 80 x 120, BA6 40 x 120, BA6 60 x 120, BA6 80 x 120

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP_Hager_HAGE-00683-V01.01-EN
PDF
226,53 kB
Hager REACH declaration B4012027030
PDF
Hager RoHS Report B4012027030
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild B4012027030 | Hager Deutschland

    Produktbild B4012027030

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt B4012027030 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt B4012027030

    Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 120mm steingrau

    PDF
  • Datenblatt

    Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in English | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in English

    Produktdatenblatt en-GB 2018-10-11

    PDF
    408,93 kB
    Bild Product sheet for slotted trunking system BA6 in German | Hager Deutschland

    Product sheet for slotted trunking system BA6 in German

    Produktdatenblatt de-DE 2018-10-11

    PDF
    409,71 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BA6xx, B150xx, B200xx, B300xx, B400xx, B401xx, B600xx, B601xx, B602xx, B800xx, B801xx - Verdrahtungskanal, Zubehör (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BA6xx, B150xx, B200xx, B300xx, B400xx, B401xx, B600xx, B601xx, B602xx, B800xx, B801xx - Verdrahtungskanal, Zubehör (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,98 kB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf