Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x75mm Länge 2m reinweiß ATA207529010
EAN
4012740865326
Marke
Hager
VPE
24 m
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe20 mm
-
Breite74 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt1296 - 1296 mm²
Kapazität
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)6
Werkstoff
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 65 °C
Konnektivität
-
KanalverbindungOhne Kupplung
Ausstattung
-
Anzahl der Trennwände2
-
Kammeranzahl3 - 3
-
Anzahl steckbare Trennwände0
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenJa
-
Mit SchutzfolieNein
Installation, Montage
-
BodenlochungNein
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt ATA207529010
Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x75mm Länge 2m reinweiß
PDF -
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1076_ATA
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Konformitätserklärung
EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019
Konformitätserklärung en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Mehr Downloads