Schnittkaschierung hfr LFW 12x50 vweiß • ATA125079016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

          Menu
          • Produkte
          • Lösungen
            Digitale Zeitschaltuhren
            Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
            Mehr erfahren
            • Lösungen
            • Aktuelles
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Energieverteilung
              • Kleinverteiler volta
              • Notstromverteiler
              • Feldverteiler-Familie
              • AC-Sammlerverteiler
              • Energiezähler
              • Digitale Zeitschaltuhren
              • Alle ansehen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
              • Brüstungskanalsysteme
              • Leitungsführungssysteme
              • Mediensäule
              • Geräteeinbau
              • Alle ansehen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Präsenz- und Bewegungsmelder
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Für Ihr Projekt
              • Einfamilienhaus
              • Bürogebäude
              • Hotel
              • Handel
              • Mehrfamilienhaus
              • Digitales Klassenzimmer
              • Alle ansehen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Für Ihre Tätigkeit
              • Elektrotechniker
              • Elektroplaner
              • Schaltanlagenbau
              • Alle ansehen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Referenzen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
            • Alle ansehen
          • Tools
            Hagercad Planungssoftware
            Besser planen als je zuvor.
            Mehr erfahren
            • Tools
            • Hagercad Planungssoftware
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Zeitschaltuhren - mood App
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Mediensäulen-Konfigurator
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Brüstungskanal-Konfigurator
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Raumsäulen-Konfigurator
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
            • Alle ansehen
          • Wissen
            Trainings & Events
            Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
            Zum Veranstaltungs-Kalender
            • Wissen
            • e-nnovation - Fachmesse
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
            • How-to Videos
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
            • Social Media
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
            • FAQ
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
            • BIM-Objekte
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
            • Alle ansehen
          • Service
            Download-Center
            Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
            Zum Download-Center
            • Service
            • Downloads
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
            • connect - Das Neugründer-Netzwerk
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
            • Newsletter Anmeldung
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
            • Alle ansehen
          • Über uns
            Ihr Ansprechpartner
            Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
            Zu unserem Team
            • Über uns
            • Kontakt
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
            • Nachhaltigkeit
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
            • Alle ansehen
          • Alle Kategorien anzeigen
          Account
          • Katalog
          • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
          • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
          • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LFW
          • ATA125079016
          ATA125079016 - Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß
          ATA125079016 - Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß
          ATA125079016 - Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß

          Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß

          ATA125079016

          ATA125079016 - Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß
          ATA125079016 - Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß
          ATA125079016 - Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß
          • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

          Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß ATA125079016

          EAN
          4012740016957
          Marke
          Hager
          VPE
          1 Stück
          Preisgruppe
          T10
          Preis
          2,04 €
          / Stück *
           2,04 €
          / Stück *

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Einer Liste hinzufügen
          Einer Liste hinzufügen

          Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

          Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

          Ein Konto erstellen Anmelden
          • Technische Merkmale
          • Umweltwert
          • Downloads
          • Weitere Produkte
          • Ausschreibungstext
          Datenblatt

          Technische Merkmale

          Abmes­sungen
          • Höhe
            12 mm
          • Breite
            50 mm
          Zubehör
          • Form­tei­l­aus­füh­rung
            Unter­teil, Ober­teil
          Werk­stoff
          • Werk­stoff
            Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
          • Ober­fläche
            Unbe­han­delt
          • Farbe
            Verkehrs­weiß
          • RAL Nummer
            9016
          Sicherheit
          • Stoß­fes­tig­keit IK
            IK07
          • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
            IP40
          Normen
          • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
            Nein

          Umweltwert

          Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

          RoHS-konform Ja
          REACH-konform Ja
          Halogenfrei Ja

          Zertifizierungen und Dokumente

          REACH declaration ATA125079016 (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration ATA125079016 (english)
          PDF
          103,59 kB

          Downloads

          • Produktbild

            Bild ATA125079016 | Hager Deutschland

            Produktbild ATA125079016

          • Produktlizenz

            Bild Produktlizenz_NF004_1076_ATA | Hager Deutschland

            Produktlizenz_NF004_1076_ATA

            Produktlizenz International 2021-02-12

            PDF
            1,01 MB
          • Konformitätserklärung

            Bild EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019 | Hager Deutschland

            EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019

            Konformitätserklärung en-US, fr-FR 2023-10-31

            PDF
            41,06 kB
          Mehr Downloads

          Weitere Produkte zu diesem System

            5
          • 1
            ATA122009016 - Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2,1m verkehrsweiß
            ATA122009016
            Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2, 1m verkehrsweiß
            Preis
             2,10 €
            / m *
             2,10 €
            / m *
          • 2
            ATA122019016 - Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm L=2,1m verkehrsweiß
            ATA122019016
            Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm L=2, 1m verkehrsweiß
            Preis
             2,18 €
            / m *
             2,18 €
            / m *
          • 3
            ATA123009016 - Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x30mm Länge 2,1m verkehrsweiß
            ATA123009016
            Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x30mm Länge 2, 1m verkehrsweiß
            Preis
             2,71 €
            / m *
             2,71 €
            / m *
          • 4
            ATA123019016 - Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x30mm L=2,1m verkehrsweiß
            ATA123019016
            Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x30mm L=2, 1m verkehrsweiß
            Preis
             2,81 €
            / m *
             2,81 €
            / m *
          • 5
            ATA125009016 - Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m verkehrsweiß
            ATA125009016
            Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m verkehrsweiß
            Preis
             3,76 €
            / m *
             3,76 €
            / m *

          Ausschreibungstext

          Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß

          Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal.

          Höhe: 12 mm
          Breite: 50 mm
          Formteilausführung: Unterteil
          Oberteil
          Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
          Oberfläche: Unbehandelt
          Halogenfrei: Ja
          Farbe: Verkehrsweiß
          RAL Nummer: 9016
          Stoßfestigkeit IK: IK07
          IP-Klasse (Ingress Protection): IP40

          Fabrikat : Hager oder gleichwertig
          Artikel : ATA125079016
          gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
          liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

          Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

          Kopiert!
          *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

          Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

          • Energieverteilung
          • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
          • Gebäudeautomation

           

           

          Kontakt & Service

          • Kontakt
          • Unser Team
          • Download-Center

          Unternehmen

          • Über uns
          • Nachhaltigkeit
          • Karriere

          Wer wir sind

          Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

          Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

          Folgen Sie uns 

          • Impressum
          • Datenschutzerklärung
          • Cookies
          • Sicherheitslücken melden
          • AGBs

           

          Hager Electro Ges.m.b.H.
          Dieselgasse 3
          2333 Leopoldsdorf