Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß ATA125039016
EAN
4012740016919
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T10
Preis
1,95 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe13 mm
-
Breite52 mm
Zubehör
-
FormteilausführungHaubenformteil
Einstellungen
-
Winkelbereich83 - 140
Werkstoff
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
Sicherheit
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
Normen
-
Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12Nein
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
Ausstattung
-
Mit SchutzfolieNein
-
Zugehörige SerienATA 12 x 50
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktlizenz
Produktlizenz_NF004_1076_ATA
Produktlizenz International 2021-02-12
PDF1,01 MB -
Konformitätserklärung
EU-Deklaration ATA T008A FR_EN 25072019
Konformitätserklärung en-US, fr-FR 2023-10-31
PDF41,06 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß
Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Höhe: 13 mm
Breite: 52 mm
Formteilausführung: Haubenformteil
Winkelbereich: 83 - 140
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Mit Schutzfolie: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ATA125039016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Höhe: 13 mm
Breite: 52 mm
Formteilausführung: Haubenformteil
Winkelbereich: 83 - 140
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Mit Schutzfolie: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ATA125039016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.