The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­sys­teme
    • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LFW
    • ATA122079016
    Schnittkaschierung, halogenfrei (Werktstoff ABS) zu Leitungsführungskanal LFW 12x20mm verkehrweiß (RAL 9016).
    EAN
    4012740016698
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T10
    • Leitungs­füh­rungs­ka­näle LFW

    Schnittkaschierung ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß ATA122079016

    Preis
    € 1,66
    / Stück *
    € 1,66
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schnittkaschierung ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß

    ATA122079016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      12 mm
    • Breite
      20 mm
    Zubehör
    • Art des Zube­hörs
      Unter­teil, Ober­teil
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    Normen
    • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klick­be­fes­ti­gung

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA122079016
    PDF
    RoHS Report ATA122079016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ATA122079016 | Hager Deutschland

      Produktbild ATA122079016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ATA122079016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ATA122079016

      Schnittkaschierung ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß

      PDF
    • Produktlizenz

      Bild Produktlizenz_NF004_1076_ATA | Hager Deutschland

      Produktlizenz_NF004_1076_ATA

      Produktlizenz International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ATA207529016 - Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x75mm L=2m verkehrsweiß
      ATA207529016
      Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x75mm L=2m verkehrsweiß
      Preis
      € 10,21
      / m *
      € 10,21
      / m *
    • 2
      ATA122069016 - Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß
      ATA122069016
      Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß
      Preis
      € 0,83
      / Stück *
      € 0,83
      / Stück *
    • 3
      ATA207569016 - Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß
      ATA207569016
      Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß
      Preis
      € 4,24
      / Stück *
      € 4,24
      / Stück *
    • 4
      ATA163019016 - Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm L=2,1m verkehrsweiß
      ATA163019016
      Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm L=2, 1m verkehrsweiß
      Preis
      € 3,84
      / m *
      € 3,84
      / m *
    • 5
      ATA163079016 - Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß
      ATA163079016
      Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß
      Preis
      € 2,70
      / Stück *
      € 2,70
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schnittkaschierung ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß

    Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal.

    Höhe: 12 mm
    Breite: 20 mm
    Art des Zubehörs: Unterteil
    Oberteil
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP40

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ATA122079016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf