Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 300mA Typ A AFX466D
EAN
3250611017202
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H27
Preis
€ 166,37
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verbindungskabel für Verteilerfelder 5 Produkte verfügbar
-
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar
-
Hilfsschalterblock 2 Produkte verfügbar
-
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
-
Unterspannungsauslöser 2 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn300 mA
-
Ausschaltvermögen Icn bei 400 V AC nach IEC 60898-110 kA
-
Nennstrom bei -25°C19,40 A
-
Nennstrom bei -20°C19,10 A
-
Nennstrom bei -15°C18,90 A
-
Nennstrom bei -10°C18,60 A
-
Nennstrom bei -5°C18,30 A
-
Nennstrom bei 0°C18 A
-
Nennstrom bei 5°C17,60 A
-
Nennstrom bei 10°C17,30 A
-
Nennstrom bei 15°C17 A
-
Nennstrom bei 20°C16,70 A
-
Nennstrom bei 25°C16,30 A
-
Nennstrom bei 30°C16 A
-
Nennstrom bei 35°C15,60 A
-
Nennstrom bei 40°C15,20 A
-
Nennstrom bei 45°C14,90 A
-
Nennstrom bei 50°C14,40 A
-
Nennstrom bei 55°C14 A
-
Nennstrom bei 60°C13,60 A
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-110 kA
Architektur
-
AuslösecharakteristikC
-
Position Neutralleiterohne Neutralleiter
-
Polart4P
-
Polanzahl abgesichert4
Kapazität
-
Anzahl Module4
Sicherheit
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Schutzart IPIP20
Spannung
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Isolationsfestigkeit2 kV
-
Stoßspannungsfestigkeit4000 V
Elektrische Hauptattribute
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-110 kA
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2 - 2 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2 - 2 Nm
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
360° MontagemöglichkeitJa
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
Einsatzbedingungen
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-22
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
Abmessungen
-
Höhe84 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe70 mm
Konnektivität
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom10,90 W
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11
PDF1,51 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Technische Beilage (single-product)
Verlustleistungsdatenblatt
Technische Beilage (single-product) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-03-03
PDF790,55 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-09-23
PDF378,93 kB
Mehr Downloads