Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 30mA AC-G Typ ADJ966D
EAN
3250611030720
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis auf Anfrage
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler
Technische Merkmale
Architektur
-
Polart1P+N
-
Position NeutralleiterRechts
Elektrischer Strom
-
Nennstrom16 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Nennstrom bei -25°C18,50 A
-
Nennstrom bei -20 °C18,30 A
-
Nennstrom bei -15°C18,10 A
-
Nennstrom bei -10°C17,90 A
-
Nennstrom bei -5°C17,70 A
-
Nennstrom bei 0 °C17,40 A
-
Nennstrom bei 5°C17,20 A
-
Nennstrom bei 10°C17 A
-
Nennstrom bei 15°C16,70 A
-
Nennstrom bei 20 °C16,50 A
-
Nennstrom bei 25°C16,20 A
-
Nennstrom bei 30°C16 A
-
Nennstrom bei 35°C15,80 A
-
Nennstrom bei 40 °C15,60 A
-
Nennstrom bei 50 °C15,20 A
-
Nennstrom bei 55°C15 A
-
Nennstrom bei 60°C14,80 A
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,95
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,90
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC1,13 - 1,45 A
-
Korrekturfaktor bei 6 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,85
Sicherheit
-
Typ des FehlerstromschutzesAC G
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Elektrische Hauptattribute
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-16 kA
Konnektivität
-
AnschlussartSchraubanschluss
Spannung
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp4000 V
-
Max. Betriebsspannung240 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue240 - 240 V
-
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-13
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom5,20 W
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Einsatzbedingungen
-
Max. Höhe2000 m
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
Ausdauer
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele2000
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment2,10 - 2,10 Nm
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
Kapazität
-
Anzahl Module2
Abmessungen
-
Höhe83 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe68 mm
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt ADJ966D
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 30mA AC-G Typ
PDF
Mehr Downloads