The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • ADG966D

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 30mA A-G Typ ADG966D

EAN
3250611030560
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H27
Preis
 89,48 €
/ Stück *
 89,48 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 30mA A-G Typ

ADG966D

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polart
    1P+N
  • Posi­tion Neutral­leiter
    Rechts
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
    30 mA
  • Nenn­strom bei -25°C
    18,50 A
  • Nenn­strom bei -20 °C
    18,30 A
  • Nenn­strom bei -15°C
    18,10 A
  • Nenn­strom bei -10°C
    17,90 A
  • Nenn­strom bei -5°C
    17,70 A
  • Nenn­strom bei 0 °C
    17,40 A
  • Nenn­strom bei 5°C
    17,20 A
  • Nenn­strom bei 10°C
    17 A
  • Nenn­strom bei 15°C
    16,70 A
  • Nenn­strom bei 20 °C
    16,50 A
  • Nenn­strom bei 25°C
    16,20 A
  • Nenn­strom bei 30°C
    16 A
  • Nenn­strom bei 35°C
    15,80 A
  • Nenn­strom bei 40 °C
    15,60 A
  • Nenn­strom bei 50 °C
    15,20 A
  • Nenn­strom bei 55°C
    15 A
  • Nenn­strom bei 60°C
    14,80 A
  • Korrek­tur­faktor bei 2 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    1
  • Korrek­tur­faktor bei 3 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,95
  • Korrek­tur­faktor bei 4 und 5 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,90
  • Einstel­lung des ther­mi­schen Auslö­sers in AC
    1,13 - 1,45 A
  • Korrek­tur­faktor bei 6 neben­ein­ander montierten LS-Schal­tern
    0,85
Sicherheit
  • Typ des Fehler­strom­schutzes
    A G
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
  • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
    6 kA
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    500 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    4000 V
  • Max. Betriebss­pan­nung
    240 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    240 - 240 V
  • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
    3
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    5,20 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Max. Höhe
    2000 m
  • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
    3
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 40 °C
  • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    2000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    2000
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1 - 25 mm²
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,10 - 2,10 Nm
  • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    Schrau­b­an­schluss
  • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
    biconnect
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    2
Abmes­sungen
  • Höhe
    83 mm
  • Breite
    35 mm
  • Tiefe
    68 mm

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2022-09-08
PDF
357,12 kB
Hager RoHS report ADG966D
PDF
Hager REACH declaration ADG966D
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild ADG966D | Hager Deutschland

    Produktbild ADG966D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt ADG966D | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt ADG966D

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA C-16A 30mA A-G Typ

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

    PDF
    1,45 MB
Mehr Downloads
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf