So­lu­cio­nes
para ofi­ci­nas y retail

Proporcionamos soluciones para oficinas y retail que cumplen los más altos estándares en cuanto a flexibilidad, conectividad, confort y rendimiento. Somos tu partner ideal para ayudarte a implementarlas.
office

Un úni­co punto de com­pra
para to­das tus ne­ce­si­da­des

Gracias a una infraestructura eléctrica flexible, te ayudamos a crear edificios de oficinas más eficientes, sostenibles, inteligentes e interconectados. Además, estos edificios ofrecen un entorno en el que los empleados se sienten cómodos, tanto hoy como en el futuro. 

 

Podemos ser un único punto de compra para todo lo que necesites con el fin de hacer tus proyectos realidad, desde el cuadro de distribución principal hasta las tomas de corriente. 

 

Nuestras soluciones para oficinas son flexibles, cumplen con todos los requerimientos de seguridad y ayudan a minimizar el impacto ambiental, permitiendo la integración de energías renovables para un coste inferior. También se caracteriza por sus diseños elegantes pensados al detalle y la personalización de acabados. 

 

En caso de que las cosas no salgan exactamente como habías planeado, siempre puedes confiar en nuestro apoyo, donde y cuando lo necesites. Tenemos más de 60 años de experiencia ayudando a nuestros clientes a aumentar sus prestaciones y trabajar de forma más efectiva.

 

 

 

 



Local content

Una oficina de referencia

Croix du Palais es un excelente ejemplo de rehabilitación de edificios de cara al futuro. La reforma de este gigante de los años 80 para convertirlo en oficinas modernas y espacios de ocio incluyó una gran cantidad de productos y soluciones Hager.


Diseñado para oficinas de todas formas y tamaños

Ofrece, a tus clientes de productos para oficinas, numerosos beneficios al elegir de entre nuestra amplia gama de soluciones innovadoras.

 

  • Materiales atractivos, un diseño intemporal y una facilidad de uso excelente.
  • Ideal para los espacios de trabajo modulares de hoy en día.
  • Productos de alta calidad destinados a soluciones para espacios, distribución y gestión de la energía, así como gestión del cableado.
  • Un único partner para tu proyecto al completo, incluida una asistencia integral.

Haga clic en una de las soluciones para leer más sobre ellas.

  1. Distribución de la energía

    Elije entre una amplia gama de productos, desarrollados con los múltiples objetivos de rendimiento energético de alto nivel, facilidad de instalación y expansión sencilla del sistema en el futuro. Y todo ello cumpliendo con los estándares internacionales de verificación de diseño e integrándose con la estética existente del edificio.

     

    Nuestra oferta cubre todo. En cajas, Hager es tu referente. Cubrimos todas las necesidades con una completa gama de cajas plásticas, protección modular hasta 125A, y con envolventes y aparamenta de cabercera hasta 6300A.

     

     

    office
  2. Gestión de la energía

    Permite que tus clientes gestionen la eficiencia energética, en total conformidad con los estándares de la industria, sin comprometer la calidad del servicio o la seguridad de la propiedad y de quienes la ocupan.

     

    Nuestro agardio.manager crea una excelente transparencia tanto del consumo como de la generación de energía para ayudar a que los edificios sean más eficientes y sostenibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Monitorea constantemente la red de energía y todos los parámetros relevantes, evita fallas en el sistema y es lo suficientemente flexible como para permitir la integración de una amplia gama de equipos.

    office2
  3. Gestión del cableado

    Proporciona a tus clientes energía y datos exactamente donde los necesitan, durante toda la vida útil del edificio.

    Para que esto sea posible, ofrecemos canales para suelos, paredes y techos que se instalan rápidamente y son de fácil acceso para actualizaciones o modificaciones. Canales con compartimentos para separar cables de potencia de los de voz y datos. Columnas que dan acceso a la energía desde falsos techos. Además, officebloc multitomas, cajas de suelo y mucho más.

    Y si necesitas soluciones a medida, por ejemplo, debido a restricciones en el sitio, no te preocupes. Atendemos solicitudes individuales, ya sean colores o longitudes especiales, o productos y materiales precableados hasta kits, al tiempo que garantizamos la integración en las canales.
     
    cable mgt
  4. Soluciones para espacios

    Establece altos estándares con nuestras soluciones de para espacios y edificios para oficinas/retail. Por ejemplo, nuestros detectores de presencia apagan las luces cuando no hay nadie alrededor y hacen lo mismo cuando hay suficiente luz natural. Los estores y las persianas se pueden abrir y cerrar automáticamente. Además, nuestros mecanismos, teclados y sensores combinan tecnología sofisticada con un diseño único.

    En general, te ayudamos a crear un entorno en el que los empleados de oficina/retail experimentan un confort y seguridad óptimos, al tiempo que se reducen costes y se optimiza el espacio.
    office4


Te puede
interesar

Local content

agardio.manager

Controla y gestiona la energía de tu edificio con agardio.manager


Local content

Columnas y minicolumnas tehalit.RS

Las columnas y minicolumnas tehalit.RS design de Hager constituyen un producto de diseño vanguardista y tecnología avanzada que responde a las máximas exigencias de calidad y estética para instalaciones de alta gama en edificios terciarios


Local content

Cajas solución golf VF/VS

Discretas, elegantes y repletas de detalles. Así son las series VF/VS de la gama golf. Las cajas golf VF/VS se adaptan a cualquier ambiente, especialmente allí donde se requiere un gran número de salidas como en locales profesionales y sector terciario.

Local content

Serie BR

Flexible, fuerte, protector, versátil y elegante. Una serie insuperable de sistemas de canalización del cableado, todos con el mismo contorno de canal para que sean aún más fáciles de instalar.


Local content

H3+

Con un tamaño de caja compacto, disponible de 25 a 630 A en 3 y 4 polos, h3+ cuenta con altas prestaciones de protección y un poder de corte de hasta 70 kA y 110kA

Local content

Programadores horarios

Los nue­vos pro­gra­ma­do­res ho­ra­rios di­gi­ta­les te per­mi­ten rea­li­zar ta­reas de tem­po­ri­za­ción mu­cho más rá­pi­do y con ma­yor fle­xi­bi­li­dad, gra­cias a su tec­no­lo­gía pun­te­ra

Local content

Centrales de medida

Con las centrales de medida del ecosistema agardio puedes monitorizar el consumo de energía de tu edificio.




Grandes
ventajas

Nuestras soluciones para oficinas y retail te aportan grandes ventajas:

comprehensive choice

Un amplio surtido

Puedes encontrar todo lo que necesitas en un único lugar. Ofrecemos un verdadero punto único para todas tus compras: una selección de productos extraordinariamente amplia, respaldada por un servicio de atención al cliente y una asistencia técnica de primera clase.

Ease of installations

Facilidad de instalación

Puedes contar con que nuestros productos se instalan rápida y fácilmente, gracias un diseño y una construcción cuidados al detalle. Incluso en situaciones en las que los requerimientos sean especialmente difíciles.

Future proofing

Preparados para el futuro

Ofrece a tus clientes soluciones pensadas para durar. Nos aseguramos de que nuestros productos sean flexibles, adaptables y sostenibles de forma que puedan satisfacer las necesidades no solo de hoy en día, sino también las de mañana.

collaboration

Colaboración

Trabaja con confianza y tranquilidad, sabiendo que podemos acompañarte en todas las fases de tu proyecto. Esto te ayuda a garantizar que puedes cumplir, o incluso exceder, las expectativas de tus clientes en todos los proyectos. .



Des­cu­bre
nues­tras so­lu­ciones

hotel

Hoteles

single house

Residencial


Des­car­ga 
la do­cu­men­ta­ción que ne­ce­si­tes




support

Con­tacta con nosotros

Obtén más información sobre cómo puedes hacer crecer tu negocio con nuestra colaboración, asistencia y soluciones.