Interruptores automáticos y de maniobra h3+
Protección eficiente

Con un tamaño de caja compacto, disponible de 25 a 630 A en 3 y 4 polos, h3+ cuenta con altas prestaciones de protección y un poder de corte de hasta 70 kA y 110kA. Sea equipado con relé termomagnético o electrónico, la gama de interruptores automáticos de caja moldeada tiene otra ventaja: la flexibilidad de las regulaciones de los parámetros de protección.

H3plus imagen portada

Gama h3+
Priorizar las altas prestaciones en edificios terciarios

En los edi­fi­cios ter­cia­rios, el ta­ma­ño con­di­cio­na la ne­ce­si­dad ener­gé­ti­ca. Las re­gu­la­cio­nes son cada vez más y más res­tric­ti­vas. De ahí la exi­gen­cia de una pro­tec­ción de al­tas pres­ta­cio­nes adap­ta­da a su ins­ta­la­ción eléc­tri­ca.

Los nue­vos in­te­rrup­to­res au­to­má­ti­cos de caja mol­dea­da h3+ res­pon­den a es­tas ne­ce­si­da­des. La gama h3+, como su nom­bre in­di­ca, pre­sen­ta una gama más am­plia en ti­pos de re­lés, más in­te­li­gen­cia y aún más fia­bi­li­dad en la pro­tec­ción. Una tec­no­lo­gía de fu­tu­ro para una se­gu­ri­dad óp­ti­ma.



Ventajas

  • Una ergonomía cuidada para una instalación fácil, rápida y segura.
  • Regulación fácil para una máxima eficiencia de instalación.
  • Disponible en versión interruptor automático, con relés termomagnéticos, electrónicos LSnI,  LSI y comunicantes (energy), interruptor de maniobra.
  • Instalación fija o extraíble
H3plus detalle

Fácil acceso a los auxiliares

El sistema ¼ de vuelta para acceder a los auxiliares permite ganar tiempo en la instalación del aparato. El tornillo imperdible, de seguridad, indica el sentido de apertura.

H3plus detalle

Tapa abisagrada

La tapa frontal abisagrada, permite un acceso sin obstáculos al interior del aparato, de forma segura en todo momento. La tapa queda solidaria al aparato después de abierta.

H3plus detalle

Ventanas para rápida visualización auxiliares

Dos ventanas frontales permiten una rápida visualización e identificación de los auxiliares instalados sin tener que abrir la tapa.

H3plus detalle

Mando bloqueable con candado

La maneta es bloqueable directamente, sin necesidad de ningún accesorio.

H3plus detalle

Contacto de alarma configurable

Un contacto de prealarma informa al usuario de un inminente disparo por sobreintensidad. Puede utilizarse por ejemplo para dejar sin servicio cargas no prioritarias.

H3plus detalle

Pantalla integrada (versión Energy)

Pantalla OLED integrada con alto contraste y orientable para una perfecta visualización. Se pueden ver las regulaciones de las protecciones y las mediciones eléctricas.

H3plus detalle

Pantalla externa (opcional)

Se puede utilizar una pantalla externa para visualización y control en la versión Energy. Se instala en la puerta del cuadro eléctrico, y sirve como analizador de redes; permite gestionar la información de los históricos y las alarmas.

H3plus detalle

Puerto para interfaz de configuración

Se puede, a través de una interfaz, utilizar una herramienta de configuración y test. La misma permite acceder a los ajustes internos, históricos de medida y realización de tests de la unidad de protección.

de


Proteger, medir, comunicar.

Interruptores automáticos h3+ versión Energy

La caja moldeada h3+ energy constituye una solución adaptable y evolutiva que protege, mide, contabiliza, permite visualizar y comunica. Permite una protección totalmente configurable en conjunto. Asociada al ecosistema agardio.manager, la gama h3+ energy está a la vanguardia de la nueva generación de interruptores automáticos que conjuga seguridad con eficiencia energética. Cuidada ergonomía para una instalación fácil, rápida y segura.

Haga clic en una de las ventajas para leer más sobre ella.

  1. Accesorios internos comunes

    Los aparatos h3 y h3+ comparten buena parte de sus accesorios hasta calibres de 630A: contactos auxiliares de estado o alarma, bobinas de disparo por emisión de corriente o de mínima tensión. En la versión Energy, existe un contacto especial AX+AL que permite las funciones de contador de maniobras y de alarma.

    Energy distribution
  2. Medida, gestión, visualización

    Es posible visualizar la totalidad de las medidas eléctricas, el estado del aparato, ajustar parámetros de protección, configurar y gestionar alarmas...todo ello a distancia, mediante la pantalla externa. Esta pantalla externa, expresa las mediciones de la energía con clase de precisión I y cuenta con unas dimensiones de 96x96mm. Esta pantalla constituye un analizador de redes que puede ser instalado en una puerta o en un panel del cuadro eléctrico.

    energy management
  3. Supervisión

    Hay disponibles dos módulos de comunicación para el envío de información a través del protocolo MODBUS. Así, todas las mediciones realizadas y la información del estado de los aparatos puede enviarse al servidor de monitorización de la energía agardio.manager.

    cable mgt
  4. Alarmas configurables

    El usuario puede asociar una alarma, hasta un total de 12 alarmas configurables con registro temporal y prioridades. Pueden indicar valores medidos (I, V, P, E, FP, …) o eventos. La parametrización de las alarmas se efectúa a través de la pantalla externa HTD210H.

    H3plus detalle
  5. Pantalla integrada

    Cuenta con la tecnología OLED de fácil lectura y elevado contraste. En ella se puede visualizar las regulaciones de las protecciones y las principales medidas eléctricas. También es posible realizar la configuración a través de la pantalla externa o de la herramienta de configuración.

    cable mgt
  6. Configuración intuitiva

    Gracias a la herrramienta de configuración HTP610H, los interruptores h3+ Energy se pueden configurar mediante ordenador, tableta o móvil.

    Solamente es necesario un navegador, ya que el webserver y Wifi están integrados. No es necesario ningún software específico. El configurador está alimentado por una batería interna y se fija mediante un imán al interior de la puerta del cuadro eléctrico. En las versiones h3+ LSnI, LSI y Energy, se puede realizar un test; el resultado se presenta en un informe y curvas de disparo.

    cable mgt


Descubre la alianza energética de agardio.manager y h3+

La alian­za ener­gé­ti­ca agar­dio.ma­na­ger / h3 + le per­mi­te pro­te­ger pero tam­bién ver y co­mu­ni­car­se con su ins­ta­la­ción. Se le avi­sa de in­me­dia­to en caso de un apa­gón y así pue­de, se­gún el caso, ga­ran­ti­zar el man­te­ni­mien­to de la ca­de­na de frío, pre­ser­var la ca­li­dad y el con­fort de los es­pa­cios ha­bi­ta­bles.

 

Agardio Manager

blanco

Videos tutoriales de instalación del h3+

¿Cómo instalar eficientemente sus disyuntores de caja moldeada h3 +? Nuestros expertos lo guiarán a través de todas las etapas de implementación de su solución en tutoriales dedicados a profesionales.


Todas las características y ventajas de los interruptores automáticos H3+, en este documento

(PDF 4,4 Mb)
H3plus portada catálogo