Soluciones de carga para vehículos eléctricos

Con witty start, witty solar, witty share y witty park, encontrarás una oferta de puntos de recarga para vehículos eléctricos para todo tipo de instalaciones, siendo un punto de partida para tu transición hacia la movilidad eléctrica.

witty share

La transición para la movilidad eléctrica
¡ha empezado!

Foma parte de esta transición, con Hager.

La gama witty de Hager está compuesta por puntos de recarga para vehículos eléctricos pensados para todos los requisitos de carga y para todas las instalaciones. Con witty start, witty solar, witty share y witty park no solo cubrimos las diferentes especificaciones de nuestros clientes sino que, más importante aún, sus necesidades de instalación y una puesta en servicio rápida y sencilla.




Un witty para cada aplicación

Fácil como un, dos, tres, cuatro.

La elección de la estación de carga adecuada depende de las circunstancias y requisitos de cada cliente.

witty tiene la solución adecuada para cada lugar.

witty gama

witty start: Una solución para comenzar

– Carga fácil y segura
– Toma de carga Tipo 2
– Capacidad de carga: hasta  22kW
– Acceso con llave

–Protección diferencial 6mA DC incluida

witty

witty solar: Una solución completa

– Conmutación dinámica de carga entre monofásico y trifásico
– Hasta tres puntos de recarga en red
– Carga normal o optimización solar
– Control de acceso vía tarjeta RFID
– Toma de carga Modo 3 Tipo 2 hasta 32A
– Protección integrada de sobrecarga

witty

witty share: La solución para compartir

– Hasta 20 puntos de recarga por gestor de carga
– Permite regulación de la corriente máxima
– Gestión de carga estática y dinámica
– Comunicación vía OCPP 1.6 JSON
– Conforme a la norma ISO 15118
– Control de acceso vía tarjeta RFID

witty park

witty park: Una solución flexible

– Carga confortable y segura
– Dos tomas de carga Modo 3 Tipo 2 con capacidad de carga de 22kW
– Dos tomas de carga SCHUKO® 16A
– Control de acceso vía tarjeta RFID



Todas las características de la gama witty en este documento.

 
witty gama doc