The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Reihen­ein­bau­ge­räte
  • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
  • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör
  • SPA701Z
  • Über­span­nungs­ab­leiter und Zubehör

Kombiableiter, Überspannungsschutz Typ 1+2+3, 4-polig, Iimp 7,5kA TT/TNS SPA701Z

Kombiableiter T1+T2+T3 4P mit einem Blitzstromtragfähigkeit (Iimp) von 7,5 Kiloampere für TT/TNS-Systeme bietet effektiven Schutz vor direkten Blitzeinschlägen und Überspannungen. Er erfüllt die Anforderungen für Überspannungsschutz Typ 1+2 und ist ideal für den Einsatz in der Energietechnik. Gewährleistet Sicherheit für elektrische Anlagen durch schnelle Reaktion und robuste Bauweise.
EAN
3250615514998
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H413
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • Zählerplatz-Konfigurator ZPlan
  • Konfigurator Überspannungsschutz
Preis
465,40 €
/ Stück *
465,40 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Kombiableiter, Überspannungsschutz Typ 1+2+3, 4-polig, Iimp 7,5kA TT/TNS

SPA701Z

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Sammelschie­nen­klemme 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Sammelschie­nen­klemme
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Über­span­nungs­schutz Ener­gie­technik
  • K96N

    Sammelschienenklemme 10mm²-50mm², für Sammelschienen 12x5mm, für Alu-Cu-Leiter

    18,60 €  / Stück*
  • SPA078R

    Fernmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ

    55,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Max. Ableit­ver­mögen (Imax) L-N(­PEN)/ N-PE
    30 kA
  • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
    160 A
  • Blitz­im­pulss­trom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(­PEN)/ N-PE
    7,5 kA, 30 kA
Netz­form
  • Netz­form
    TN-S, TT
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Sammelschiene, Schrau­b­an­schluss
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    1,50
Span­nung
  • Span­nungs­schutz­stufe höher gemäß IEC 61643-1
    1,50 kV
  • Daue­r­be­triebss­pan­nung UC gemäß IEC 61643-1
    255 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 400 V
  • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
    1,5 kV
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    4
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -40 - 80 °C
Abmes­sungen
  • Höhe
    211 mm
  • Breite
    26,70 mm
  • Tiefe
    89 mm
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit Kontroll­leuchte
    Ja
Normen
  • Anfor­de­rungs­klasse IEC 61643
    T1, T2, T3
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    2,50 - 2,50 Nm
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    2,5 - 35,0 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    2,5 - 50,0 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt Signal­kon­takt
    0,25 - 4,0 mm²
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP_SPA701Z_HAGER_HAGE-00666-V01-01_EN
PDF
341,99 kB
Hager REACH declaration SPA701Z
PDF
Hager RoHS Report SPA701Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild SPA701Z | Hager Deutschland

    Produktbild SPA701Z

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt SPA701Z | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt SPA701Z

    Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 7,5kA TT/TNS

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-23 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2020-09-23

    PDF
    905,16 kB
    Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-08-21 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, de-DE 2023-08-21

    PDF
    867,25 kB
  • Technische Broschüre

    Bild News - Markteinführungen Februar 2021 | Hager Deutschland

    News - Markteinführungen Februar 2021

    Neuheiten der Hager Vertriebsgesellschaft (20DE0190)

    PDF
    44,20 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
    Bild Konfigurator Überspannungsschutz | Hager Deutschland

    Konfigurator Überspannungsschutz

    Mit unserem SPD-Konfigurator finden Sie schnell und zuverlässig den passenden Überspannungsschutz für Ihre Anwendung.

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Planen Sie Ihre Verteilungen einfach und normgerecht mit ZPlan.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2020-12-08

    PDF
    254,67 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SPB420 - Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Vorsicherung bis 315A In 20kA Imax 40kA
    SPB420
    Überspannungsableiter 4P T2 TNS/TT Vorsicherung bis 315A In 20kA Imax 40kA
    Preis
    403,80 €
    / Stück *
    403,80 €
    / Stück *
  • 2
    SPB020N - Steckmodul  1P T2 N-PE SPB420
    SPB020N
    Steckmodul 1P T2 N-PE SPB420
    Preis
    117,40 €
    / Stück *
    117,40 €
    / Stück *
  • 3
    SPB020 - Steckmodul 1P T2 L-N SPB420
    SPB020
    Steckmodul 1P T2 L-N SPB420
    Preis
    89,80 €
    / Stück *
    89,80 €
    / Stück *
  • 4
    SPB015 - Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
    SPB015
    Steckmodul T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV
    Preis
    72,70 €
    / Stück *
    72,70 €
    / Stück *
  • 5
    SPA800 - Kombiableiter T1+T2 3P  Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt
    SPA800
    Kombiableiter T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt
    Preis
    1.095,10 €
    / Stück *
    1.095,10 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Kombiableiter T1+T2+T3 4P Iimp 7,5kA TT/TNS

Kombi-Ableiter zum Einsatz im Vorzählerbereich gemäß VDE-AR-N 4100. Ableiter Typ 1 + Typ 2 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11). Folgestromfreie, gekapselte Funkenstreckentechnologie. Direkt auf 40 mm-Sammelschienensystem montierbar. Kompatibel mit Einspeiseadapter und Sammelschienenbox zum Spannungsabgriff für RfZ und APZ. Optionaler Fernmeldekontakt nachrüstbar.

Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE: 30 kA
Netzform: TN-S
TT
Anschlussart: Sammelschiene
Schraubanschluss
Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE: 7,5 kA
30 kA
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Anzahl Module: 1,50
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,50 kV
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 255 V
Polanzahl: 4
Betriebstemperatur: -40 - 80 °C

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : SPA701Z
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG