Технічні характеристики
Розміри
-
Висота139 mm
-
Ширина68 mm
-
Глибина47,50 mm
Під’єднання
-
Кількість вхідних кабелів2
Кабель
-
Діаметр провода12 mm
Сумісніть
-
Можна приєднатиНі
Матеріали
-
МатеріалПластик, Термопластик
-
ColourПомаранчевий
-
Обробка поверхніМатовий
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP3X
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації