Центральна панель вимикача з ручкою, пластик, чорна, R.Classic WTD9131BG
Налаштувати продукт
Для найкращого досвіду використовуйте настільний комп’ютер, оскільки деякі функції можуть не повністю підтримуватися на мобільних пристроях або планшетах.
Інструменти de-DE 2026-04-01
Відкриті інструментиІнструменти de-DE 2025-11-13
Відкриті інструментиТехнічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПеремикач
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RALАналогічно до RAL 9005
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений
-
Колір оператора вимикачаЧорний
Розміри
-
Висота81,40 mm
-
Ширина81,40 mm
-
Глибина29 mm
Емність
-
Кільксть модулів0
Під’єднання
-
Тип роз’єму/штекераБез
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення, Гвинтове з'єднання
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Ідентифікація
-
Схема монтажуЕлемент керування
-
Пов'язані системиSerie R.classic
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WTD9131BG
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13
PDF -
Інструменти
Інструменти de-DE 2025-11-13
URL
Інструменти de-DE 2026-04-01
URL -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-01-27
PDF352,45 kB
Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21
PDF374,39 kB
Декларація про відповідність pl-PL 2026-04-23
PDF305,87 kB
Більше документації