Клавіша Hager WL6032 серії Lumina призначена для завершення механізму та зрозумілого позначення функції «Сходи». Клавішна частина у срібному кольорі з глянцем має один пост керування, розміри 55x55 мм, глибину 18 мм, затискне та защіпне кріплення. Пластик, IP20 і відсутність моніторингового вікна підтримують охайну площину, комфорт натискання та візуальну цілісність з рамкою. Лицьова частина виглядає охайно у сучасному інтер’єрі.
EAN
8694407004130
Упаковка
18 штук
Клавіша з символом 'Сходи' Lumina, срібна WL6032
Технічні характеристики
Елементи керування та індикатори
-
Кількість кнопок1
Матеріали
-
ColourСрібний
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалПластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення, Защіпне кріплення
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Конфігурація
-
З тактильним символомНі
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL6032
Клавіша з символом 'Сходи' Lumina, срібна
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF360,87 kB
Більше документації