The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Блоки univers N та аксесуари
    • UE31D6
    EAN
    3250616151024
    Упаковка
    1 Штука
    • Блоки univers N та аксесуари

    Блок Univers для шин мідних вертикальних 4-пол. шаг 50мм, 450x250мм UE31D6

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок Univers для шин мідних вертикальних 4-пол. шаг 50мм, 450x250мм

    UE31D6

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      450 mm
    • Ширина
      250 mm
    • Глибина
      125 mm
    • Ширина/товщина шини
      30 - 30 mm
    • Висота шини
      10 mm
    • Дистанційні шини
      50 mm
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Система шин
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      630 A
    Матеріали
    • Код RAL
      9010
    • Матеріал
      Пластик
    Комплект поставки
    • З кришкою
      Так
    Обладнання
    • Кількість рядів щита
      3

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UE31D6
    PDF
    RoHS report UE31D6
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UE31D6 | Hager

      Зображення продукту UE31D6

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу UE31D6 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу UE31D6

      Блок Univers для шин мідних вертикальних 4-пол. шаг 50мм, 450x250мм

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UD33A1 - Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x750мм
      UD33A1
      Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x750мм
    • 2
      UD42C1 - Блок Univers з монтажною плитою, 600x500мм
      UD42C1
      Блок Univers з монтажною плитою, 600x500мм
    • 3
      UD32A1 - Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x500мм
      UD32A1
      Блок Univers для модульних клемників, 3хTS35, 450x500мм
    • 4
      UD32B3 - Блок Univers для модульних апаратів 3х24М, 450x500мм
      UD32B3
      Блок Univers для модульних апаратів 3х24М, 450x500мм
    • 5
      UD11M1 - Блок Univers для MM-обладнання з перфор.плитою, 150х250мм
      UD11M1
      Блок Univers для MM-обладнання з перфор.плитою, 150х250мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна