The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Блоки univers N та аксесуари
    • UD32C1
    EAN
    3250616141445
    Упаковка
    1 Штука
    • Блоки univers N та аксесуари

    Блок Univers з монтажною плитою, 450x500мм UD32C1

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Блок Univers з монтажною плитою, 450x500мм

    UD32C1

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      450 mm
    • Ширина
      500 mm
    • Глибина
      110 mm
    Обладнання
    • Закрито
      Так
    • Має монтажну пластину
      Так
    • Кількість рядів щита
      3
    Матеріали
    • Код RAL
      9010
    • Матеріал
      Пластик
    Комплект поставки
    • З кришкою
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD32C1
    PDF
    RoHS report UD32C1
    PDF

    Завантаження

    • Зображення UD32C1 | Hager

      Зображення продукту UD32C1

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу UD32C1 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу UD32C1

      Блок Univers з монтажною плитою(390х444мм), 450x500мм

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-06-03

      PDF
      741,92 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UD31B1 - Блок Univers для модульних апаратів 3х12М, 450x250мм
      UD31B1
      Блок Univers для модульних апаратів 3х12М, 450x250мм
    • 2
      UD11M1 - Блок Univers для MM-обладнання з перфор.плитою, 150х250мм
      UD11M1
      Блок Univers для MM-обладнання з перфор.плитою, 150х250мм
    • 3
      U96N - Плита під лічильник 450х250мм
      U96N
      Плита під лічильник 450х250мм
    • 4
      UD11F1 - Блок Univers пустий, 150x250мм
      UD11F1
      Блок Univers пустий, 150x250мм
    • 5
      UD32F1 - Блок Univers пустий, 450x500мм
      UD32F1
      Блок Univers пустий, 450x500мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна