The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Модульні апарати
  • Комутаційні та сигнальні пристрої
  • Перемикачі, кнопки та світлодіодні індикатори
  • SVN126
  • Модульні апарати

Індикатор подвійний LED, 230В, зелений і червоний SVN126

EAN
3250615721709
Упаковка
12 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Індикатор подвійний LED, 230В, зелений і червоний

SVN126

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Ємність
  • Кільксть модулів
    1
Частота
  • Частота
    50 - 60 Hz
Напруга
  • Номінальна напруга ізоляції Ui
    400 V
  • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
    4,000 V
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    230 - 230 V
Умови використання
  • Робоча температура
    -20 - 50 °C
  • Температура зберігання / транспортування
    -40 - 80 °C
Під’єднання
  • Поперечний переріз гнучкого провідника
    0.75 - 6 mm²
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    0.75 - 10 mm²
Потужність
  • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
    0,80 W
  • Потужність на одну точку зарядки
    0
Розміри
  • Висота
    83 mm
  • Ширина
    17,50 mm
  • Глибина
    62 mm
Безпека
  • Клас захисту від проникнення (IP)
    IP20

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration SVN126
PDF
Hager RoHS report SVN126
PDF

Завантаження

  • Зображення SVN126 | Hager

    Зображення продукту SVN126

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу SVN126 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу SVN126

    Індикатор подвійний LED, 230В, зелений і червоний

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-09-13

    PDF
    574,93 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    SBN290 -
    SBN290
  • 2
    SBN380 - Вимикач навантаження 3-полюсний 80А/400В
    SBN380
    Вимикач навантаження 3-полюсний 80А/400В
  • 3
    SVN121 - Індикатор LED 230В, зелений
    SVN121
    Індикатор LED 230В, зелений
  • 4
    SVN122 - Індикатор LED 230В, червоний
    SVN122
    Індикатор LED 230В, червоний
  • 5
    SVN123 - Індикатор LED 230В, жовтий
    SVN123
    Індикатор LED 230В, жовтий

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна