Дзвоник 230В 85дБА SU213
EAN
3250615712134
Упаковка
12 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм0,03 A
Розміри
-
Висота80 mm
-
Ширина18 mm
-
Глибина65 mm
Умови використання
-
Робоча температура-10 - 40 °C
-
Температура зберігання / транспортування-25 - 60 °C
Під’єднання
-
Поперечний переріз гнучкого провідника4 mm²
-
Поперечний переріз жорсткого провідника6 mm²
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом6,50 W
-
Споживання енергії ВА6,50 VA
Обладнання
-
Рівень шуму85
Частота
-
Частота0 - 50 Hz
Ємність
-
Кільксть модулів1
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму230 - 230 V
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше