The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Лічильники та вимірювальні прилади
    • Трансформатори струму та аксесуари
    • SRF12505
    EAN
    4049857139446
    Упаковка
    1 Штука
    • Трансформатори струму та аксесуари

    Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG1034, 1250/5А, 15ВА, клас-1 SRF12505

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG1034, 1250/5А, 15ВА, клас-1

    SRF12505

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Специфічні атрибути ідентифікації для захисту
    • Тип фільтра продукції
      Вставний трансформатор струму
    Функції
    • Клас точності
      1
    Потужність
    • Потужність
      15 VA
    • Втрати потужності при номінальному струм IN
      7 W
    Розміри
    • Діаметр отвору
      85 mm
    • Висота
      160 mm
    • Ширина
      135 mm
    • Глибина
      40 mm
    • Висота отвору
      85 mm
    • Ширина отвору
      101 mm
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Дротове з'єднання
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Напруга
    • Номінальна витримувана напруга промислової частоти (діюче значення)
      3,000 V
    • Макс. робоча напруга
      720 V
    Умови використання
    • Робоча температура
      -40 - 40 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -40 - 40 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      1.5 - 6 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      1.5 - 6 mm²
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP10
    • Клас ізоляції
      F
    Електричний струм
    • Номінальний струм первинної обмотки (Ipr)
      1,250 A
    • Номінальний струм вторинної обмотки (Isr)
      5 A
    • Номінальний струм IN
      1,250 A
    • Номінальний тривалий тепловий струм
      1,2*Ipr
    • Номінальний короткочасний термічний струм (Ith/1 с)
      60*Ipr
    • Номінальний динамічний струм
      2.5*Ith
    • Коефіцієнт обмеження перенапруги
      FS 5
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      DIN-рейка, Монтажна панель

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration SRF12505
    PDF
    RoHS report SRF12505
    PDF

    Завантаження

    • Зображення SRF12505 | Hager

      Зображення продукту SRF12505

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу SRF12505 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу SRF12505

      Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG1034, 1250/5А, 15ВА, клас-1

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-22

      PDF
      281,96 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      SRD10005 - Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG613, 1000/5А, 5ВА, клас-1
      SRD10005
      Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG613, 1000/5А, 5ВА, клас-1
    • 2
      SRA01505 - Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG113, 150/5А, 2.5ВА, клас-1
      SRA01505
      Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG113, 150/5А, 2.5ВА, клас-1
    • 3
      SRD08005 - Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG613, 800/5А, 5ВА, клас-1
      SRD08005
      Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG613, 800/5А, 5ВА, клас-1
    • 4
      SRD15005 - Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG613, 1500/5А, 5ВА, клас-1
      SRD15005
      Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG613, 1500/5А, 5ВА, клас-1
    • 5
      SRJ06005 - Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG513, 600/5А, 5ВА, клас-1
      SRJ06005
      Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG513, 600/5А, 5ВА, клас-1

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна