The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Захист та аксесуари
    • Автоматичні вимикачі захисту двигуна
    • MZ520N
    EAN
    3250614565106
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі захисту двигуна

    Додатковий контакт 250 В/2 А, 1НВ+1НЗ, 0,5М MZ520N

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Додатковий контакт 250 В/2 А, 1НВ+1НЗ, 0,5М

    MZ520N

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      1 A
    • Номінальний струм 230 В AC15
      3,50 A
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    • Тип монтажу
      Перехідник на DIN-рейку
    Емність
    • Кільксть модулів
      0,50
    Під’єднання
    • Тип контактів
      1НЗ + 1НВ
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      2.5 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      2.5 mm²
    Напруга
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      690 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      6,000 V
    • Тип напруги живлення
      Змінний струм
    Частота
    • Частота
      40 - 60 Hz
    Витривалість
    • Кількість механічних процесів
      100,000
    • Електрична тривкість кількості циклів
      50,000
    Умови використання
    • Робоча температура
      -25 - 55 °C
    • Температура зберігання / транспортування
      -25 - 80 °C
    Потужність
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      0,04 W
    Розміри
    • Ширина
      9 mm
    • Глибина
      68 mm
    Обладнання
    • Кількість контактів INV
      0
    • Кількість контактів NC
      1
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration MZ520N
    PDF
    Hager RoHS report MZ520N
    PDF

    Завантаження

    • Зображення MZ520N | Hager

      Зображення продукту MZ520N

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу MZ520N | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу MZ520N

      Додатковий контакт 250 В/2 А, 1НВ+1НЗ, 0,5М

      PDF
    • Інструкція

      Зображення Інструкція en-GB 2025-04-10 | Hager

      Інструкція en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Технічні брошури

      Зображення Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна | Hager

      Технічна брошура Контатори та Автомати зах. Двигуна

      Технічні брошури uk-UA 2022-11-25

      PDF
      4,12 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2023-11-07

      PDF
      442,34 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      MM509N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=4-6.3А, 2,5М
      MM509N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=4-6.3А, 2, 5М
    • 2
      MM508N - Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=2.4-4А, 2,5М
      MM508N
      Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=2.4-4А, 2, 5М
    • 3
      MZ527N - Додатковий сигнальний контакт 230В/3,5А, 400В/2А, 2НВ
      MZ527N
      Додатковий сигнальний контакт 230В/3, 5А, 400В/2А, 2НВ
    • 4
      MZ523N - Незалежний розчіплювач для вимикача захисту двигуна, 230В, 1М
      MZ523N
      Незалежний розчіплювач для вимикача захисту двигуна, 230В, 1М
    • 5
      MZ528N - Розчіплювач мінімальної напруги для автоматів захисту двигуна 230В
      MZ528N
      Розчіплювач мінімальної напруги для автоматів захисту двигуна 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна