The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми вводно/розгалужуючи
    • KZ064
    EAN
    3250613960643
    Упаковка
    10 штук
    • Клеми вводно/розгалужуючи

    Захисна кришка для клем K64, K65, K22,K25A, K65A, K66A KZ064

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Захисна кришка для клем K64, K65, K22,K25A, K65A, K66A

    KZ064

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Матеріал
      Полівінілхлорид (ПВХ)

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration KZ064
    PDF
    Hager RoHS report KZ064
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KZ064 | Hager

      Зображення продукту KZ064

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KZ064 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KZ064

      Захисна кришка для клем K64, K65, K22,K25A, K65A, K66A

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KH35E - Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, зелена
      KH35E
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, зелена
    • 2
      KH70G - Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, сіра
      KH70G
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, сіра
    • 3
      KH35L - Модульна вводна 1-полюсна клема  2x35²/2x25², 63А, сіра
      KH35L
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, сіра
    • 4
      KH35N - Модульна вводна 1-полюсна клема  2x35²/2x25², 63А, синя
      KH35N
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, синя
    • 5
      K46N - Клемник вводно/розгалужуючий 5-полюсів, 80А на полюс, 25мм2
      K46N
      Клемник вводно/розгалужуючий 5-полюсів, 80А на полюс, 25мм2

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна