The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Технологія з'єднання
  • Розподільні блоки
  • KJ01C
  • Розподіл електроенергії

Блок розгалужуючий In=125A, 4п, 7,5мод., вхід 1х35 вихід 1х25 + 10х16мм2 KJ01C

EAN
3250613800222
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Блок розгалужуючий In=125A, 4п, 7,5мод., вхід 1х35 вихід 1х25 + 10х16мм2

KJ01C

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 1 доступні продукти

Згадується в

  • KJ125B

    Блок розгалужуючий In=125A, 4п, ширина 170мм

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Електричний струм
  • Номінальний струм
    125 A
Архітектура
  • Кількість полюсів
    4
Розміри
  • Висота
    86 mm
  • Ширина
    129 mm
  • Глибина
    44 mm
Ємність
  • Кільксть модулів
    7,50
Тільки для внутрішнього використання
  • Кількість півмодулів 17,5 мм
    15
Встановлення, монтаж
  • Номінальний момент затягування
    1,50 - 1,50 Nm

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

PEP document en-GB 2025-06-27
PDF
401,48 kB
Hager REACH declaration KJ01C
PDF
Hager RoHS report KJ01C
PDF

Завантаження

  • Зображення KJ01C | Hager

    Зображення продукту KJ01C

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу KJ01C | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу KJ01C

    Блок розгалужуючий In=125A, 4п, 7,5мод., вхід 1х35 вихід 1х25 + 10х16мм2

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-08-29

    PDF
    193,62 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    KJ02AN - Блок розгалужуючий 250А
    KJ02AN
    Блок розгалужуючий 250А
  • 2
    KJ02C - Блок розгалужуючий 160А, ввод 1х70мм2, вихід 6х16 мм2,
    KJ02C
    Блок розгалужуючий 160А, ввод 1х70мм2, вихід 6х16 мм2,
  • 3
    KJ01A - Блок розгалужуючий In=100A, 2п, 7,5мод., вхід 1х35 вихід 1х25 +10х16мм2
    KJ01A
    Блок розгалужуючий In=100A, 2п, 7, 5мод., вхід 1х35 вихід 1х25 +10х16мм2
  • 4
    KJ125B - Блок розгалужуючий In=125A, 4п, ширина 170мм
    KJ125B
    Блок розгалужуючий In=125A, 4п, ширина 170мм
  • 5
    KJ02B - Блок розгалужуючий 400А, ввод 1х150мм2, вихід 2х25х16 і 4х10мм2,
    KJ02B
    Блок розгалужуючий 400А, ввод 1х150мм2, вихід 2х25х16 і 4х10мм2,

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна