The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Технологія з'єднання
  • Клеми вводно/розгалужуючи
  • KH35N
  • Розподіл електроенергії

Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, синя KH35N

EAN
3250613780289
Упаковка
5 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, синя

KH35N

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Додаткові аксесуари

  • Кришка для клемної шини 1 доступні продукти

Завершіть вашу систему

  • Кришка для клемної шини
  • KZ064

    Захисна кришка для клем K64, K65, K22, K25A, K65A, K66A

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    55 mm
  • Ширина
    27 mm
  • Глибина
    37 mm
Під’єднання
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    35 mm²
Встановлення, монтаж
  • Номінальний момент затягування
    3,50 - 3,50 Nm
Електричний струм
  • Номінальний струм
    100 A
Архітектура
  • Кількість полюсів
    1

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так
Без галогену Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration KH35N
PDF
Hager RoHS report KH35N
PDF

Завантаження

  • Зображення KH35N | Hager

    Зображення продукту KH35N

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу KH35N | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу KH35N

    Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, синя

    PDF
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    K65A - Клемник вводно/розгалужуючий 4-полюса,100А на полюс, 35мм3
    K65A
    Клемник вводно/розгалужуючий 4-полюса, 100А на полюс, 35мм3
  • 2
    KH25C - Клемник вводно/розгалужуючий, ізольований, 5п
    KH25C
    Клемник вводно/розгалужуючий, ізольований, 5п
  • 3
    K64 - Клемник вводно/розгалужуючий 1-полюс,100А, 35мм2
    K64
    Клемник вводно/розгалужуючий 1-полюс, 100А, 35мм2
  • 4
    KH70G - Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, сіра
    KH70G
    Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, сіра
  • 5
    KH70GN - Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, зелена
    KH70GN
    Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, зелена

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна