The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • KF83B
    EAN
    3250613760106
    Упаковка
    4 штук
    • Шини

    Додаткова клема живлення, 1х25мм2 KF83B

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Додаткова клема живлення, 1х25мм2

    KF83B

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      100 A
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      2x 25 mm²
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      3 - 3 Nm

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration KF83B
    PDF
    RoHS report KF83B
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KF83B | Hager

      Зображення продукту KF83B

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KF83B | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KF83B

      Додаткова клема живлення, 1х25мм2

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-09-20

      PDF
      342,73 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-15 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-15

      PDF
      281,50 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KCN425 - Шина вертикальна 2P 16мм² 4-ряди
      KCN425
      Шина вертикальна 2P 16мм² 4-ряди
    • 2
      UZ45S1 - Утримувач для мідних шин 12x5мм та 12x10мм 5-пол., лівий (комплект = 20шт.)
      UZ45S1
      Утримувач для мідних шин 12x5мм та 12x10мм 5-пол., лівий (комплект = 20шт.)
    • 3
      UZ45S2 - Утримувач для мідних шин 12x5мм та 12x10мм 5-пол., правий (комплект = 20шт.)
      UZ45S2
      Утримувач для мідних шин 12x5мм та 12x10мм 5-пол., правий (комплект = 20шт.)
    • 4
      KB180B - Шина гребінчаста 1P 16мм2 57M
      KB180B
      Шина гребінчаста 1P 16мм2 57M
    • 5
      KCN325 - Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди
      KCN325
      Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна