The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • KF83A
    EAN
    3250613760038
    Упаковка
    10 штук
    • Шини

    Клема вводу живлення зверху, 1х25мм2 KF83A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клема вводу живлення зверху, 1х25мм2

    KF83A

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      100 A
    Підключення
    • Тип з'єднання
      Гвинтова клема
    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      25 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      35 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration KF83A
    PDF
    RoHS report KF83A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KF83A | Hager

      Зображення продукту KF83A

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KF83A | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KF83A

      Клема вводу живлення зверху, 1х25мм2

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-09-20

      PDF
      335,48 kB
      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-09-20

      PDF
      342,73 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KCN325 - Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди
      KCN325
      Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди
    • 2
      KDN480A - Шина фазна 4P 16мм² 12M
      KDN480A
      Шина фазна 4P 16мм² 12M
    • 3
      KDN464A - Шина фазна для ADZ... 4P 10мм² 12M
      KDN464A
      Шина фазна для ADZ... 4P 10мм² 12M
    • 4
      KDN263A - Шина фазна 2P 10мм² 12M
      KDN263A
      Шина фазна 2P 10мм² 12M
    • 5
      KCN225 - Шина вертикальна 2P 16мм² 2-ряди
      KCN225
      Шина вертикальна 2P 16мм² 2-ряди

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна