The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • KCN425
    EAN
    3250613730154
    Упаковка
    6 штук
    • Шини

    Шина вертикальна 2P 16мм² 4-ряди KCN425

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шина вертикальна 2P 16мм² 4-ряди

    KCN425

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      63 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      2
    Розміри
    • Довжина
      396 mm
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      16 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration KCN425
    PDF
    RoHS report KCN425
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KCN425 | Hager

      Зображення продукту KCN425

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KCN425 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KCN425

      Шина вертикальна 2P 16мм² 4-ряди

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2019-05-27

      PDF
      133,25 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KCF963L - Шина фазна вертикальна 3x2P/4P 10мм² 2-ряди, ліва
      KCF963L
      Шина фазна вертикальна 3x2P/4P 10мм² 2-ряди, ліва
    • 2
      KB163P - Шина гребінчаста коричнева 1P 10мм² 12M
      KB163P
      Шина гребінчаста коричнева 1P 10мм² 12M
    • 3
      KB380A - Шина гребінчаста 3P 16мм2 12M
      KB380A
      Шина гребінчаста 3P 16мм2 12M
    • 4
      KF81A - Додаткова клема живлення, 1х25мм2
      KF81A
      Додаткова клема живлення, 1х25мм2
    • 5
      KDN181B - Шина фазна 1P 16мм² 37M (L1+H...)
      KDN181B
      Шина фазна 1P 16мм² 37M (L1+H...)

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна