The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шини
    • KCN325
    EAN
    3250613730147
    Упаковка
    6 штук
    • Шини

    Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди KCN325

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди

    KCN325

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      63 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      2
    Розміри
    • Довжина
      271 mm
    Напруга
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      4,000 V
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      16 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Busbar RCCB 3P+N 2R left (English )
    PDF
    411,39 kB
    REACH declaration KCN325
    PDF
    RoHS report KCN325
    PDF

    Завантаження

    • Зображення KCN325 | Hager

      Зображення продукту KCN325

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу KCN325 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу KCN325

      Шина вертикальна 2P 16мм² 3-ряди

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2019-05-27

      PDF
      133,25 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KZ021 - Кришка для 1P шин KB163P/N (10шт)
      KZ021
      Кришка для 1P шин KB163P/N (10шт)
    • 2
      KB163N - Шина гребінчаста синя 1P 10мм² 12M
      KB163N
      Шина гребінчаста синя 1P 10мм² 12M
    • 3
      KZ023A - Кришка для 2P/3P шин KB280B, KB363A/C, KB380B, KDN263B, KDN363B (10шт)
      KZ023A
      Кришка для 2P/3P шин KB280B, KB363A/C, KB380B, KDN263B, KDN363B (10шт)
    • 4
      KDN463B - Шина фазна 4P 10мм² 57M
      KDN463B
      Шина фазна 4P 10мм² 57M
    • 5
      UZ64S3 - Кронштейн Univers для шин з шагом 60мм, 4-пол., h=450мм, ліва (комп.20шт)
      UZ64S3
      Кронштейн Univers для шин з шагом 60мм, 4-пол., h=450мм, ліва (комп.20шт)

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна