З'єднувальний міст 3Р/150мм KC350
EAN
3250613730086
Упаковка
25 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Архітектура
-
Кількість полюсів3
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом0,90 W
Під’єднання
-
Поперечний розріз дроту10 - 10 mm²
Кабель
-
Довжина кабелю0,15 m
Розміри
-
Довжина150 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації