З'єднувальний міст 1Р/150мм KC150
EAN
3250613730031
Упаковка
25 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Технічні характеристики
Електричний струм
-
Номінальний струм63 A
Архітектура
-
Кількість полюсів1
Потужність
-
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом0,30 W
Під’єднання
-
Поперечний розріз дроту10 - 10 mm²
Кабель
-
Довжина кабелю0,15 m
Розміри
-
Довжина150 mm
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу KC150
З'єднувальний міст 1Р/150мм
PDF -
Декларація про відповідність
Declaration of conformity en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBDeclaration of conformity en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB
Більше документації