The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Шинні клеми та адаптери вводу
    • K96J
    EAN
    4010330711800
    Упаковка
    25 штук
    • Шинні клеми та адаптери вводу

    Клема підключення проводу 1,5-35мм2 до шин мідних 20/30/40х10 мм K96J

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клема підключення проводу 1,5-35мм2 до шин мідних 20/30/40х10 мм

    K96J

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Під’єднання
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      4 - 35 mm²
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      4 - 35 mm²
    Установлення, монтаж
    • Номінальний момент затягування
      6 - 6 Nm
    Розміри
    • Ширина/товщина шини
      10 - 10 mm
    • Висота
      26,50 mm
    • Ширина
      16,50 mm
    • Глибина
      38,50 mm
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      270 A

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration K96J
    PDF
    RoHS report K96J
    PDF

    Завантаження

    • Зображення K96J | Hager

      Зображення продукту K96J

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу K96J | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу K96J

      Клема підключення проводу 1,5-35мм2 до шин мідних 20/30/40х10 мм

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-02-16

      PDF
      165,31 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      4
    • 1
      K96B - Клема підключення проводу 1,5-16мм2 до шин мідних 20/30/40х10мм
      K96B
      Клема підключення проводу 1, 5-16мм2 до шин мідних 20/30/40х10мм
    • 2
      K96M - Клема для шини 1,5-70/35мм2 до шин CU 12x5/10мм
      K96M
      Клема для шини 1, 5-70/35мм2 до шин CU 12x5/10мм
    • 3
      K96Q - Клема підключення проводу 1,5-16мм2 до шин мідних 20/30х5 мм
      K96Q
      Клема підключення проводу 1, 5-16мм2 до шин мідних 20/30х5 мм
    • 4
      K96V - Клема підключення проводу 16-70мм2 до шин мідних 20/30х5 мм
      K96V
      Клема підключення проводу 16-70мм2 до шин мідних 20/30х5 мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна