The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Розподіл електроенергії
  • Технологія з'єднання
  • Клеми вводно/розгалужуючи
  • K64
  • Розподіл електроенергії

Клемник вводно/розгалужуючий 1-полюс,100А, 35мм2 K64

EAN
4010330710377
Упаковка
4 штук

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Клемник вводно/розгалужуючий 1-полюс,100А, 35мм2

K64

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Розміри
  • Висота
    53 mm
  • Ширина
    56 mm
  • Глибина
    40 mm
Під’єднання
  • Поперечний переріз жорсткого провідника
    1.5 - 35 mm²
Електричний струм
  • Номінальний струм
    100 A
Архітектура
  • Кількість полюсів
    1

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration K64
PDF
Hager RoHS report K64
PDF

Завантаження

  • Зображення K64 | Hager

    Зображення продукту K64

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу K64 | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу K64

    Клемник вводно/розгалужуючий 1-полюс,100А, 35мм2

    PDF
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    KH70GN - Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, зелена
    KH70GN
    Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, зелена
  • 2
    KH70B - Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, синя
    KH70B
    Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, синя
  • 3
    KZ064 - Захисна кришка для клем K64, K65, K22,K25A, K65A, K66A
    KZ064
    Захисна кришка для клем K64, K65, K22, K25A, K65A, K66A
  • 4
    KH24C - Клемник вводно/розгалужуючий, ізольований, 4п
    KH24C
    Клемник вводно/розгалужуючий, ізольований, 4п
  • 5
    K34A - Кришка для клем K37N, K46N
    K34A
    Кришка для клем K37N, K46N

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна