The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Технологія з'єднання
    • Клеми вводно/розгалужуючи
    • K34A
    EAN
    4010330711510
    Упаковка
    10 штук
    • Клеми вводно/розгалужуючи

    Кришка для клем K37N, K46N K34A

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Кришка для клем K37N, K46N

    K34A

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Матеріали
    • Матеріал
      Сталь

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration K34A
    PDF
    RoHS report K34A
    PDF

    Завантаження

    • Зображення K34A | Hager

      Зображення продукту K34A

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу K34A | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу K34A

      Кришка для клем K37N, K46N

      PDF
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      KH35E - Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, зелена
      KH35E
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, зелена
    • 2
      KH70G - Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, сіра
      KH70G
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x70²/2x50², 160А, сіра
    • 3
      KH35L - Модульна вводна 1-полюсна клема  2x35²/2x25², 63А, сіра
      KH35L
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, сіра
    • 4
      KH35N - Модульна вводна 1-полюсна клема  2x35²/2x25², 63А, синя
      KH35N
      Модульна вводна 1-полюсна клема 2x35²/2x25², 63А, синя
    • 5
      K46N - Клемник вводно/розгалужуючий 5-полюсів, 80А на полюс, 25мм2
      K46N
      Клемник вводно/розгалужуючий 5-полюсів, 80А на полюс, 25мм2

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна