The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Розподіл електроенергії
    • Розподільні шафи до 1600 А
    • Блоки univers N та аксесуари
    • K162F
    EAN
    4010330712203
    Упаковка
    10 штук
    • Блоки univers N та аксесуари

    Клема без тримача 1х25+33x16+129х10мм2 K162F

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Клема без тримача 1х25+33x16+129х10мм2

    K162F

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота
      16 mm
    • Ширина
      10 mm
    • Глибина
      992 mm
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      60 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      1

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration K162
    PDF
    RoHS report K162
    PDF

    Завантаження

    • Зображення K162F | Hager

      Зображення продукту K162F

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу K162F | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу K162F

      Клема без тримача 1х25+33x16+129х10мм2

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення 6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107 | Hager

      6LE008262A_MOA_Messingklemmen_23_1107

      Інструкція з встановлення International 2023-06-19

      PDF
      395,42 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність International 2023-12-14 | Hager

      Декларація про відповідність International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-05-02 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      UK22A2 - Блок Univers для автоматичних вимикачів 4хLS160A, 300x250мм
      UK22A2
      Блок Univers для автоматичних вимикачів 4хLS160A, 300x250мм
    • 2
      UD33C1 - Блок Univers з монтажною плитою, 450x750мм
      UD33C1
      Блок Univers з монтажною плитою, 450x750мм
    • 3
      UD42C1 - Блок Univers з монтажною плитою, 600x500мм
      UD42C1
      Блок Univers з монтажною плитою, 600x500мм
    • 4
      UE31D6 - Блок Univers для шин мідних вертикальних 4-пол. шаг 50мм, 450x250мм
      UE31D6
      Блок Univers для шин мідних вертикальних 4-пол. шаг 50мм, 450x250мм
    • 5
      UD33B1 - Блок Univers для модульних апаратів 9х12М, 450x750мм
      UD33B1
      Блок Univers для модульних апаратів 9х12М, 450x750мм

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна