The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Модульні апарати
    • Комутаційні та сигнальні пристрої
    • Модульні вимикачі навантаження
    • HZC001
    EAN
    3250613362539
    Упаковка
    1 Штука
    • Модульні вимикачі навантаження

    Ручка виносна IP55 для вимикачів HAE 100-160A, HFD 25А-63А, мод.HA 80А-250А HZC001

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Ручка виносна IP55 для вимикачів HAE 100-160A, HFD 25А-63А, мод.HA 80А-250А

    HZC001

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP55
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HZC001
    PDF
    RoHS report HZC001
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HZC001 | Hager

      Зображення продукту HZC001

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HZC001 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HZC001

      Ручка виносна IP55 для вимикачів HAE 100-160A, HFD 25А-63А, мод.HA 80А-250А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення notice poignée pour commande rotative | Hager

      notice poignée pour commande rotative

      Інструкція з встановлення International 2019-12-06

      PDF
      1,01 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HAE416 - Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 70мм2, 4п 160А
      HAE416
      Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 70мм2, 4п 160А
    • 2
      HAC408 - Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 4п 80А
      HAC408
      Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 4п 80А
    • 3
      HAB302 - Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 20А
      HAB302
      Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 20А
    • 4
      HAB406 - Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 4п 63А
      HAB406
      Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 4п 63А
    • 5
      HAC310 - Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 3п 100А
      HAC310
      Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 3п 100А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна