The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Автоматичні вимикачі та перемикачі
  • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
  • HYE031H
  • Захисні та комутаційні апарати

Заднє підключенняx h800-h1000 3-пол. HYE031H

EAN
3250613370428
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Заднє підключенняx h800-h1000 3-пол.

HYE031H

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 3 доступні продукти

Згадується в

  • HCE800H

    Роз'єднувач h1000, In=800А, 3п

    0,00 EUR  / *
  • HNE800H

    Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HEE800H

    Автоматичний вимикач h1000, In=800А, 3п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Кількість полюсів
    3

Завантаження

  • Зображення HYE031H | Hager

    Зображення продукту HYE031H

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу HYE031H | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу HYE031H

    Заднє підключенняx h800-h1000 3-пол.

    PDF
  • Installation manual

    Зображення Installation manual International 2021-06-16 | Hager

    Installation manual International 2021-06-16

    PDF
    7,89 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HYA028H - Кришка для захисту тунельних клем x160 4-пол.
    HYA028H
    Кришка для захисту тунельних клем x160 4-пол.
  • 2
    HYA027H - Кришка для захисту тунельних клем x160 3-пол.
    HYA027H
    Кришка для захисту тунельних клем x160 3-пол.
  • 3
    HYW023H -
    HYW023H
  • 4
    HYD003H - Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU
    HYD003H
    Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU
  • 5
    HYD028H - Кришка для захисту тунельних клем h400-h630 4-пол.
    HYD028H
    Кришка для захисту тунельних клем h400-h630 4-пол.

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна