The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
    • HYD013H
    EAN
    3250613370121
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари

    Комплект подовжувачів тунельних клем h630 4-пол. HYD013H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Комплект подовжувачів тунельних клем h630 4-пол.

    HYD013H

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 2 доступні продукти

    Згадується в

    • HCD631H

      Роз'єднувач h400-h630, In=630А, 4п

      0,00 EUR  / *
    • HED631H

      Автоматичний вимикач h630, In=630А, 4п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Тип полюса
      4P

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HYD013H
    PDF
    RoHS report HYD013H
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HYD013H | Hager

      Зображення продукту HYD013H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HYD013H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HYD013H

      Комплект подовжувачів тунельних клем h630 4-пол.

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HYB012H - Комплект розширювачів хомутних клем х250 4-пол.
      HYB012H
      Комплект розширювачів хомутних клем х250 4-пол.
    • 2
      HXA031H - Поворотна ручка подовжена x160, IP55, з можливістю блокування
      HXA031H
      Поворотна ручка подовжена x160, IP55, з можливістю блокування
    • 3
      HXB031H - Поворотна ручка подовжена x250, IP55, з можливістю блокування
      HXB031H
      Поворотна ручка подовжена x250, IP55, з можливістю блокування
    • 4
      HYA036H - Підйомник на DIN-рейку для вимикчів х160
      HYA036H
      Підйомник на DIN-рейку для вимикчів х160
    • 5
      HYE025H - Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.
      HYE025H
      Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна