The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
    • HYD003H
    EAN
    3250613370091
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари

    Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU HYD003H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU

    HYD003H

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      400 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3
    • Тип полюса
      3P
    Кабель
    • Матеріал кабелю
      Мідь
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      35 - 240 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      35 - 240 mm²

    Завантаження

    • Зображення HYD003H | Hager

      Зображення продукту HYD003H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HYD003H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HYD003H

      Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      343,86 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HYB024H - Кришка для захисту розширених клем x250 3-пол.
      HYB024H
      Кришка для захисту розширених клем x250 3-пол.
    • 2
      HXB030H - Поворотна ручка x250, з можливістю блокування
      HXB030H
      Поворотна ручка x250, з можливістю блокування
    • 3
      HYA033H - Адаптер для DIN-рейки  x160 3/4-пол.
      HYA033H
      Адаптер для DIN-рейки x160 3/4-пол.
    • 4
      HYB011H - Комплект розширювачів хомутних клем х250 3-пол.
      HYB011H
      Комплект розширювачів хомутних клем х250 3-пол.
    • 5
      HXB040H - Моторний привід для вимикачів x250, 24В
      HXB040H
      Моторний привід для вимикачів x250, 24В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна