The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Автоматичні вимикачі та перемикачі
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
    • HYD003H
    EAN
    3250613370091
    Упаковка
    1 Штука
    • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари

    Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU HYD003H

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU

    HYD003H

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Сумісні продукти

    • Згадується в 3 доступні продукти

    Згадується в

    • HCD400H

      Роз'єднувач h400-h630, In=400А, 3п

      0,00 EUR  / *
    • HED400H

      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 70kA, LSI

      0,00 EUR  / *
    • HND400H

      Автоматичний вимикач h630, In=400А, 3п, 50kA, LSI

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Номінальний струм
      400 A
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      3
    • Тип полюса
      3P
    Кабель
    • Матеріал кабелю
      Мідь
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      35 - 240 mm²
    • Поперечний переріз гнучкого провідника
      35 - 240 mm²

    Завантаження

    • Зображення HYD003H | Hager

      Зображення продукту HYD003H

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HYD003H | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HYD003H

      Тунельні клеми h400-h630 3-пол. CU

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HYB012H - Комплект розширювачів хомутних клем х250 4-пол.
      HYB012H
      Комплект розширювачів хомутних клем х250 4-пол.
    • 2
      HXA031H - Поворотна ручка подовжена x160, IP55, з можливістю блокування
      HXA031H
      Поворотна ручка подовжена x160, IP55, з можливістю блокування
    • 3
      HXB031H - Поворотна ручка подовжена x250, IP55, з можливістю блокування
      HXB031H
      Поворотна ручка подовжена x250, IP55, з можливістю блокування
    • 4
      HXA005H - Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450В AC
      HXA005H
      Незалежний розчіплювач x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450В AC
    • 5
      HYB002H - Тунельні клеми x160 4-пол. Al/CU
      HYB002H
      Тунельні клеми x160 4-пол. Al/CU

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна