The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Автоматичні вимикачі та перемикачі
  • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
  • HYC022H
  • Захисні та комутаційні апарати

Кришка для захисту подовжених клем h250 LSI 4-пол. HYC022H

EAN
3250613369774
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Кришка для захисту подовжених клем h250 LSI 4-пол.

HYC022H

  • Аксесуари
  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Завершіть вашу систему

Сумісні продукти

  • Згадується в 5 доступні продукти

Згадується в

  • HNC251H

    Автоматичний вимикач h250, In=250А, 4п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HNC126H

    Автоматичний вимикач h250, In=125А, 4п, 50kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HEC041H

    Автоматичний вимикач h250, In=40А, 4п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HEC126H

    Автоматичний вимикач h250, In=125А, 4п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *
  • HEC251H

    Автоматичний вимикач h250, In=250А, 4п, 70kA, LSI

    0,00 EUR  / *

Технічні характеристики

Архітектура
  • Кількість полюсів
    4

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Відповідність RoHS Так
Відповідність REACH Так

Сертифікати та документи

Hager REACH declaration HYC022H
PDF
Hager RoHS report HYC022H
PDF

Завантаження

  • Зображення HYC022H | Hager

    Зображення продукту HYC022H

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу HYC022H | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу HYC022H

    Кришка для захисту подовжених клем h250 LSI 4-пол.

    PDF
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HXA026H - Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 125В
    HXA026H
    Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 125В
  • 2
    HXE065H - Механічне блокування до вимикачів h1000
    HXE065H
    Механічне блокування до вимикачів h1000
  • 3
    HXA054H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
    HXA054H
    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
  • 4
    HXA055H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
    HXA055H
    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
  • 5
    HYE025H - Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.
    HYE025H
    Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна