The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
  • Знайти дистриб'ютора
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Автоматичні вимикачі та перемикачі
  • Автоматичні вимикачі з литим корпусом, електромеханічні аксесуари
  • HYA086H
  • Захисні та комутаційні апарати

Наконечник для вимикачів х160, 16мм2, Ø8,5 HYA086H

EAN
3250613152659
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

Наконечник для вимикачів х160, 16мм2, Ø8,5

HYA086H

  • Технічні характеристики
  • Екологічна цінність
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Архітектура
  • Тип полюса
    3P/4P
Під’єднання
  • Поперечний розріз дроту
    16 - 16 mm²
Обладнання
  • Метричний розмір різьби
    8 - 8

Екологічна цінність

Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

Без галогену Так

Завантаження

  • Зображення HYA086H | Hager

    Зображення продукту HYA086H

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу HYA086H | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу HYA086H

    Наконечник для вимикачів х160, 16мм2, Ø8,5

    PDF
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HXA026H - Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 125В
    HXA026H
    Додатковий сигнальний контакт для авт.вимикачів x/P160…x/P630, 1НЗ+1НВ, 125В
  • 2
    HXE065H - Механічне блокування до вимикачів h1000
    HXE065H
    Механічне блокування до вимикачів h1000
  • 3
    HXA054H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
    HXA054H
    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 220-240В АС
  • 4
    HXA055H - Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
    HXA055H
    Розчіплювач мінімальної напруги з витримкою x250, 380-415В АС
  • 5
    HYE025H - Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.
    HYE025H
    Кришка для захисту клем h800-h1000 3-пол.

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна