The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А
    • HIC491G
    EAN
    3250613131890
    Упаковка
    1 Штука
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А

    Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 1250А HIC491G

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 1250А

    HIC491G

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • HZI415

      Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 1250А

      0,00 EUR  / *
    • HZ163

      Перемичка шинна (комплект 4шт.) для вимикачів HI 1250А

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      1,250 A
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      100 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      822,000 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Ні
    • Підходить для розподільчого щита
      Так
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Монтажна панель
    Дотримання вимог Закону про захист даних
    • Відбувається формування даних
      Так
    • Типи даних
      Сигнали тривоги, Електричні вимірювання, Статус "Увімк./Вимк."
    • Формати даних
      MODBUS (RTU), MODBUS (TCP)
    • Орієнтовний щоденний обсяг даних
      10 KB - 100 KB
    • Генерація даних у режимі реального часу
      Ні
    • Дані, що зберігаються на пристрої
      Ні

    Завантаження

    • Зображення HIC491G | Hager

      Зображення продукту HIC491G

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HIC491G | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HIC491G

      Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 1250А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення QuickStart HIC4xxG 800-3200A EN | Hager

      QuickStart HIC4xxG 800-3200A EN

      Інструкція з встановлення International 2021-07-09

      PDF
      3,66 MB
    • Короткий посібник користувача

      Зображення Короткий посібник користувача zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager

      Короткий посібник користувача zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HIC416A - Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 160А
      HIC416A
      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 160А
    • 2
      HIC495G - Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 3200А
      HIC495G
      Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 3200А
    • 3
      HIC492E - Перемикач АВР корпусний з мотопр., котроллер/облік/комунікація, I-0-II, 4п 1600А
      HIC492E
      Перемикач АВР корпусний з мотопр., котроллер/облік/комунікація, I-0-II, 4п 1600А
    • 4
      HIB491M - Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 1250А
      HIB491M
      Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 1250А
    • 5
      HIC492G - Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 1600А
      HIC492G
      Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 1600А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна