The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А
    • HIC440E
    EAN
    3250613131807
    Упаковка
    1 Штука
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А

    HIC440E

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    HIC440E

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • HZI412

      Комплект живлення та контролю для HIC...G/E, 400А

      0,00 EUR  / *
    • HZ158

      Фазна шина для вимикачів HI, 400A

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 415 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      400 A
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      50 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      263,000 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Так
    • Підходить для розподільчого щита
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HIC440E
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HIC440E | Hager

      Зображення продукту HIC440E

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HIC440E | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HIC440E

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-06

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення QuickStart HIC4xxE 125-630A EN | Hager

      QuickStart HIC4xxE 125-630A EN

      Installation manual International 2021-07-09

      PDF
      3,09 MB
    • Короткий посібник користувача

      Зображення Короткий посібник користувача zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager

      Короткий посібник користувача zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HIC412G -
      HIC412G
    • 2
      HIC425G -
      HIC425G
    • 3
      HIC416E -
      HIC416E
    • 4
      HIB494M -
      HIB494M
    • 5
      HIC416G -
      HIC416G

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна