The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
Меню
  • Продукти
  • Рішення
  • Інструменти та програми
  • Корисна інформація
  • Підтримка
  • Про нас
Акаунт
  • Home
  • Каталог
  • Захисні та комутаційні апарати
  • Вимикачі та перемикачі навантаження
  • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А
  • HIB493M
  • Захисні та комутаційні апарати

HIB493M

EAN
3250613191443
Упаковка
1 Штука

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Додати до списку
Додати до списку

Увійдіть, щоб створити список продуктів

Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

Створити обліковий запис Увійти

HIB493M

  • Технічні характеристики
  • Документація
  • Більше продуктів
Завантажити паспорт продукту

Технічні характеристики

Напруга
  • Номінальна робоча напруга змінного струму
    380 - 415 V
Електричний струм
  • Номінальний струм
    2,000 A
Потужність
  • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
    1,316,000 W
Архітектура
  • Кількість полюсів
    4

Завантаження

  • Зображення HIB493M | Hager

    Зображення продукту HIB493M

  • Product datasheet

    Зображення Hager Технічні характеристики виробу HIB493M | Hager

    Hager Технічні характеристики виробу HIB493M

    Технічні характеристики виробу uk-UA 2025-12-03

    PDF
  • Installation manual

    Зображення QuickStart HIB4xxM 800-3200A EN | Hager

    QuickStart HIB4xxM 800-3200A EN

    Installation manual International 2021-07-09

    PDF
    1,25 MB
  • Enduserquickguide

    Зображення Enduserquickguide zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager

    Enduserquickguide zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

    PDF
    5,28 MB
  • Декларація про відповідність

    Зображення Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-04-13

    PDF
    573,94 kB
    Зображення Declaration of conformity en-GB 2024-12-04 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-12-04

    PDF
    639,40 kB
Більше документації

Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

    5
  • 1
    HIB420M -
    HIB420M
  • 2
    HIB425M -
    HIB425M
  • 3
    HIC480E -
    HIC480E
  • 4
    HIC490E -
    HIC490E
  • 5
    HIC490G -
    HIC490G

Проду­кція

  • Розподіл енергії
  • Електромонтажне обладнання
  • Розумний дім
  • Реалізовані проекти

Підтримка

  • Поширені запитання
  • Зв'яжіться з нами
  • Документація
  • Центр завантажень
  • Відео з практичними порадами

Хто ми є

Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

Більше про нас

Слід­куйте за нами!

  • Політика конфіденційності
  • Файли cookie
  • Повідомити про вразливість

ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна