Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 1 доступні продукти -
Кришка клеми 1 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна робоча напруга змінного струму380 - 415 V
Електричний струм
-
Номінальний струм400 A
-
Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG50 kA
Потужність
-
Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1263,000 W
Архітектура
-
Кількість полюсів4
-
Тип конструкції пристроюФіксований вбудований
Сумісніть
-
Підходить для рейки DINНі
-
Підходить для розподільчого щитаТак
Установлення, монтаж
-
Монтаж наМонтажна панель
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу HIB440M
Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-06-01
PDF -
Інструкція з встановлення
QuickStart HIB4xxM 125-630A EN
Installation manual International 2021-09-02
PDF1,47 MB -
Короткий посібник користувача
Короткий посібник користувача zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Декларація про відповідність
Declaration
Декларація про відповідність International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04
PDF639,40 kB
Більше документації