The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А
    • HIB420M
    EAN
    3250613191368
    Упаковка
    1 Штука
    • Перемикачі навантаження з моторприводом до 1600 А

    Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 200А HIB420M

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 200А

    HIB420M

    • Технічні характеристики
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 690 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм IN
      200 A
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      50 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      131,000 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Тип конструкції пристрою
      Фіксований вбудований
    Сумісніть
    • Підходить для рейки DIN
      Ні
    • Підходить для розподільчого щита
      Так
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Монтажна панель

    Завантаження

    • Зображення HIB420M | Hager

      Зображення продукту HIB420M

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HIB420M | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HIB420M

      Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 200А

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення QuickStart HIB4xxM 125-630A EN | Hager

      QuickStart HIB4xxM 125-630A EN

      Інструкція з встановлення International 2021-09-02

      PDF
      1,47 MB
    • Короткий посібник користувача

      Зображення Короткий посібник користувача zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager

      Короткий посібник користувача zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-US 2026-07-14 | Hager

      Декларація про відповідність en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HIB491M - Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 1250А
      HIB491M
      Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 1250А
    • 2
      HIC420G - Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 200А
      HIC420G
      Перемикач АВР корпусний з мотоприводом, котроллер, I-0-II, 4п 200А
    • 3
      HIC404A - Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 40А
      HIC404A
      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 40А
    • 4
      HIB490M - Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 1000А
      HIB490M
      Перемикач корпусний з мотоприводом I-0-II, 4п, 1000А
    • 5
      HIC406A - Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 63А
      HIC406A
      Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 63А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна