The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Захисні та комутаційні апарати
    • Вимикачі та перемикачі навантаження
    • Перекидні перемикачі
    • HI404R
    EAN
    3250613190071
    Упаковка
    1 Штука
    • Модульні вимикачі навантаження
    • Перекидні перемикачі
    • Побачити більше

    Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II, 4п 80А HI404R

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Перемикач модульний трьохпозиційний I-0-II, 4п 80А

    HI404R

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Додаткові аксесуари

    • Блок допоміжних контактів 1 доступні продукти
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів 1 доступні продукти
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв 2 доступні продукти
    • Робочий вал вимикача 2 доступні продукти

    Завершіть вашу систему

    • Блок допоміжних контактів
    • Аксесуари/запасні частини для низьковольтних вимикачів
    • Ручка дверного з'єднувача для розподільних пристроїв
    • Робочий вал вимикача
    • HZ160R

      Додатковий контакт 1 НВ/НЗ 250В/5А для вимикачів HI…R

      0,00 EUR  / *
    • HZ156R

      Шина для вимикачів HI…R

      0,00 EUR  / *
    • HZI004

      Ручка виносна IP55 з блокуванням в 3 позиціях для вимикачів HI…R 63А-125A

      0,00 EUR  / *
    • HZI001

      Ручка виносна IP55 для вимикачів HI…R 63А-125A, модульні HA 80А-250А

      0,00 EUR  / *
    • HZC104

      Подовжуючий шток для вимикачів HI…R до 125А модульних НА до 250А, 8х8-320мм

      0,00 EUR  / *
    • HZC103

      Подовжуючий шток для вимикачів HI…R до 125А модульних НА до 250А, 8х8-200мм

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Напруга
    • Номінальна робоча напруга змінного струму
      380 - 690 V
    • Номінальна напруга ізоляції Ui
      800 V
    • Номінальна імпульсна витримувана напруга Uimp
      8,000 V
    Електричний струм
    • Номінальний струм
      80 A
    • Номінальний струм короткочасної витримки Icw згідно з IEC 60947
      2,50 kA
    • Номінальний умовний короткозамикальний струм Icc з плавкими запобіжниками типу gL-gG
      100 kA
    Потужність
    • Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1
      52,000 W
    • Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом
      6,10 W
    Архітектура
    • Кількість полюсів
      4
    • Елемент керування/функціонування
      Коротка поворотна ручка
    • Тип полюса
      4P
    Розміри
    • Висота
      116 mm
    • Ширина
      97 mm
    • Глибина
      215 mm
    Елементи керування та індикатори
    • Мотор привід інтегрований
      Ні
    Кришка, дверцята
    • Можливість блокування
      Так
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Емність
    • Кільксть модулів
      12
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Умови використання
    • Робоча температура
      -20 - 70 °C
    Під’єднання
    • Поперечний переріз жорсткого провідника
      4 - 50 mm²

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так

    Сертифікати та документи

    REACH declaration HI404R
    PDF
    RoHS report HI404R
    PDF

    Завантаження

    • Зображення HI404R | Hager

      Зображення продукту HI404R

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу HI404R | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу HI404R

      Перемикач трьохпозиційний I-0-II, 80А, 400/690В, 4-полюсний, 12м

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення commutateur modulaire | Hager

      commutateur modulaire

      Інструкція з встановлення en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      326,16 kB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration | Hager

      Declaration

      Декларація про відповідність International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2024-12-04

      PDF
      639,40 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      HAB304 - Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 40А
      HAB304
      Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 40А
    • 2
      HAB302 - Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 20А
      HAB302
      Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 3п 20А
    • 3
      HAB406 - Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 4п 63А
      HAB406
      Вимикач навантаження модульний до 16мм2, 4п 63А
    • 4
      HAE416 - Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 70мм2, 4п 160А
      HAE416
      Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 70мм2, 4п 160А
    • 5
      HAC408 - Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 4п 80А
      HAC408
      Вимикач навантаження модульний до 35мм2, 4п 80А

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна